MARKING Configurator

Configuration et commande faciles de solutions de repérage personnalisées pour l'identification industrielle.
MARKING Configurator

Solutions de repérage personnalisées Pour l'identification industrielle

Dans les entreprises industrielles, tous les composants, pièces et installations doivent être identifiés de manière claire et durable. En cas de maintenance, cela permet une action rapide et ciblée, et réduit ainsi les pannes dans l'entreprise. En fonction de l'industrie et de l'application, il existe diverses normes et prescriptions à ce sujet. Avec le MARKING Configurator, nous vous proposons des solutions de repérage personnalisées et prêtes à l'emploi pour chacun de vos domaines d'application, et ce dès la première pièce.

MARKING Configurator sur un écran

Le configurateur Une solution pour vos défis

Vous ne disposez pas de vos propres systèmes de marquage ou de l'appareil adapté à vos besoins, vous devez faire face à des pics de commandes ou pallier des travaux de maintenance ou de réparation ? Le MARKING Configurator est la solution à chacun de ces défis. Le configurateur basé sur le web offre un maximum de convivialité et de flexibilité pour l'identification individuelle du matériel de repérage. La commande de solutions de marquage standardisées ou spécifiques à une application est conçue de manière simple, transparente et entièrement numérisée. Choisissez une solution de marquage parmi plus de 2 000 matériaux pour répondre à vos besoins.

Avantages

  • Flexibilité : plus de 2 000 solutions d'identification standard peuvent être commandées avec un repérage personnalisé et prêt à l'emploi
  • Convivialité : fonctions de traitement intuitives et efficaces avec une structure de menu contextuelle
  • Prévention des erreurs : affichage d'une image numérique du matériel de repérage personnalisé
  • Gain de temps : enregistrement aisé de votre projet pour une commande ultérieure facile via « My Solutions »

Processus de commande numérisé de bout en bout Pas à pas vers votre solution de marquage personnalisée

Identification personnalisée du matériel de repérage
Identification personnalisée du matériel de repérage
Identification personnalisée du matériel de repérage
Identification personnalisée du matériel de repérage
Identification personnalisée du matériel de repérage

Selon l'application et les exigences, la gamme MARKING system offre différentes solutions de marquage des blocs de jonction, des conducteurs et des câbles, ainsi que des appareils et des installations. Le MARKING Configurator met à disposition plus de 2 000 matériels de repérage pour l'identification personnalisée. Commandez rapidement et facilement une solution de marquage adaptée à vos besoins. Pour ce faire, sélectionnez le matériel de votre choix dans la boutique en ligne et lancez le repérage d'un seul clic sur le bouton « Configurer une variante ».

Vers le matériel d'identification
Identification personnalisée du matériel de repérage

Dans le MARKING Configurator, vous disposez de fonctions de traitement intuitives pour la conception de votre solution de repérage personnalisée. Grâce à la structure contextuelle du menu, la conception est simple et efficace. Vous pouvez même créer facilement des plaques signalétiques complexes contenant de nombreuses informations ainsi que des logos, des symboles et des codes-barres. Une image numérique de votre solution de repérage personnalisée est affichée tout au long du processus de traitement, ce qui permet d'éviter les erreurs.

Identification personnalisée du matériel de repérage

Une fois que vous avez terminé la configuration de votre solution d'identification individuelle, le projet est enregistré sous « My Solutions ». Vos projets de marquage y sont disponibles à tout moment, ce qui permet de les commander facilement ultérieurement.

Identification personnalisée du matériel de repérage

Une fois la configuration terminée, votre matériel de repérage personnalisé est téléchargé dans la boutique en ligne. Vous y sélectionnez la quantité de commande souhaitée et recevez automatiquement le prix calculé pour votre solution de repérage. Ajoutez ensuite l'article à votre panier et finalisez votre commande.

E-paper
Identification industrielle

Toute notre gamme en un coup d'œil : la brochure produit contient des informations complètes ainsi que des caractéristiques techniques sur les systèmes et le matériel de repérage, les logiciels et les services.

Ouvrir l'e-paper
Matériel de repérage

Commande de solutions d'identification repérées individuellement De la configuration à l'application en passant par la fabrication chez Phoenix Contact

Configuration du matériel de repérage sur PC
Identification individuelle du matériel de repérage selon vos exigences
Collaboratrice dans la fabrication de matériel de repérage
Fabrication de votre matériel de repérage configuré chez Phoenix Contact
Expédition
Expédition du matériel de repérage fabriqué
Le client reçoit une solution de marquage personnalisée pour son application
Livraison de la solution de marquage personnalisée
Un collaborateur applique la plaque signalétique commandée dans l'armoire électrique
Marquage des composants dans votre application