Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

MTP DESIGNER Un délai de mise sur le marché court et une grande flexibilité : MTP DESIGNER permet de créer rapidement et facilement des modules conformes à la norme MTP.

Une personne est assise devant un ordinateur et crée des modules conformes au MTP

Défi


Installation

Complexité et exigences croissantes

Dans un monde en constante évolution, les exploitants d'installations ou les intégrateurs de systèmes, par exemple, sont de plus en plus souvent confrontés à des exigences variables à court terme de la part des clients. En conséquence, les installations de production doivent être adaptées en peu de temps aux exigences nécessaires du marché.
Avec Module Type Package (MTP), les utilisateurs bénéficient d'une grande flexibilité dans la modularisation des installations. La réutilisation des modules permet de plus d'économiser les ressources. Cependant, l'automatisation des modules prend beaucoup de temps et l'intégration dans la POL est très complexe. En ces temps de pénurie de main-d'œuvre qualifiée, il est de plus en plus difficile de trouver les professionnels adéquats. Le degré élevé d'intervention manuelle lors de la création des modules augmente le risque d'erreurs.

Solution


Logo du MTP DESIGNER avec écran en arrière-plan

Ingénierie facilitée grâce au MTP DESIGNER

Le MTP DESIGNER est l'outil d'ingénierie modulaire qui permet d'implémenter facilement et rapidement des modules dans une installation de traitement.

Pour ce faire, il est possible d'importer automatiquement des R&I à partir d'outils d'ingénierie issus de la technologie des procédés et de générer un corps de programme et des services pour l'automatisation des modules. C'est sur cette base qu'a lieu l'ingénierie des modules. Les modules sont générés conformément aux normes VDI/VDE/NAMUR 2658.
Parallèlement, la visualisation locale est automatiquement générée sur l'automate sur la base du schéma R&I et, d'autre part, toutes les interfaces (balises OPC UA) sont définies pour la transmission ultérieure des données. Le fichier MTP est ensuite exporté et transmis à l'opérateur pour que l'intégration dans la couche d'orchestration des processus (POL) puisse avoir lieu.

Phoenix Contact a déjà testé avec succès le MTP DESIGNER avec différents fournisseurs POL comme ABB (System 800xA), COPA-DATA (ZENON), Siemens (SIMATICS PCS neo) et Yokogawa (CI-Server).

Étape 1 : intégration des R&I

La première étape dans MTP DESIGNER comprend le transfert des R&I de vos installations. Dans la vidéo ci-dessous, notre expert Oleg Makarov vous montre comment effectuer rapidement et facilement l'importation de données de l'outil R&I dans MTP DESIGNER. C'est la base du travail de projet dans MTP DESIGNER.

Étape 2 : création d'un projet

MTP DESIGNER permet d'intégrer le fichier MTP dans la POL.
Le programme API généré dans MTP DESIGNER est ensuite transféré dans PLCnext Engineer. Ainsi, le fichier généré peut être utilisé sur tous les PLCnext Control, par exemple AXC F2152. L'outil génère également une visualisation locale des modules, ce qui permet une mise en service facile des modules.

La gamme de produits de l'outil d'ingénierie des modules comprend deux bibliothèques qui décrivent les fonctionnalités et les interfaces. La bibliothèque « Module Type Package FB » contient différents blocs fonctionnels qui peuvent être utilisés dans PLCnext Engineer. Sur cette base, la bibliothèque « Module Type Package HMI » peut être intégrée dans PLCnext Engineer et la visualisation appropriée des composants MTP est créée.

Création d'un exemple de projet dans MTP DESIGNER

Carte d'images interactive : interface utilisateur du MTP DESIGNER
Structure du projet
La structure du projet montre tous les éléments utilisés dans le projet. De plus, des services et des procédures peuvent être créés et gérés dans ce domaine.
Espace de travail
C'est ici que la représentation proche du R&I est affichée et gérée.
Propriétés
Les utilisateurs trouveront ici plus de détails sur les objets, par exemple les interfaces ou ECLASS. Il est également possible de procéder à des éditions.
Outils
Tous les objets statiques et dynamiques sont gérés ici et peuvent être insérés dans l'espace de travail à partir de là.
Informations
Cette fenêtre permet aux utilisateurs d'obtenir des informations supplémentaires sur l'importation et l'exportation du fichier. Les erreurs éventuelles dans le trafic de données sont également visibles dans cet espace.

En tant que constructeur d'installations, nous avons besoin d'une chaîne d'outils simple et fiable qui nous assiste de la création à la remise de la documentation. Le MTP DESIGNER nous permet de réaliser nos installations de bout en bout, en conformité avec le MTP, et d'implémenter le logiciel pour l'automate. Dans ce domaine, nous avons également recours au PLCnext Control de Phoenix Contact.

Michael Nussbaumer, Directeur général
Michael Nussbaumer

Avantages du MTP DESIGNER

  • Intégration directe dans la POL avec module MTP développé en parallèle
  • Configuration à la place de la programmation - blocs fonctionnels générés automatiquement à partir de P&ID
  • Création rapide et facile des visualisations locales personnalisées pour les IHM
Téléchargement
Testez le MTP DESIGNER

Laissez-vous convaincre et découvrez la diversité de l'outil d'ingénierie MTP pour votre projet.

Télécharger la version d'essai gratuite
Outil d'ingénierie MTP DESIGNER

Contact


Anja Lang
Anja Lang
Vertical Market Management - Process Industry | Product Management
Je me ferai un plaisir de vous montrer les avantages de l'utilisation de MTP DESIGNER pour votre projet.