Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Caméra de surveillance vidéo devant le tunnel

Surveillance vidéo dans les tunnels Pour une infrastructure de transport performante et sûre

Pour la sécurité des tronçons de voie ou de route particulièrement dangereux dans les tunnels, une surveillance vidéo continue est indispensable. Un tracé de route sinueux ou différents profils de hauteur dans le tunnel influencent également l'installation des caméras. En règle générale, les caméras de surveillance doivent être placées à une certaine hauteur afin de détecter de manière sûre tous les types de véhicules possibles.

Comme pour tous les autres éléments de montage du tunnel, un montage rapide s'avère également avantageux pour l'installation des caméras. Les montages dans un tunnel sont fastidieux et coûteux car il s'agit généralement d'un environnement sombre, froid et bruyant, et des engins spéciaux sont nécessaires pour les installations sur la voûte du tunnel. De plus, les tunnels routiers s'avèrent être sales lors des modernisations.

Hommes en conversation lors de travaux dans un tunnel

Tunnels routiers ultramodernes équipés de la technologie de Phoenix Contact

Surveillance du trafic dans les tunnels - Priorité à la sécurité

Jusqu'à présent, la détection vidéo est utilisée pour détecter des processus relativement peu complexes, p. ex. lors de la détection de conducteurs circulant à contresens. La connexion de différents systèmes, par exemple les technologies des transports, d'automatisation et de vidéo, offre d'autres possibilités. Les systèmes de traitement d'images deviennent toujours plus intelligents grâce à l'évolution rapide du traitement des données.

De même, les capteurs se développent aussi rapidement et des caméras sont également utilisées aujourd'hui pour la commande d'éclairage dans la zone d'entrée. Il est ainsi possible de saisir ou d'enregistrer l'influence sur la commande d'éclairage par le type de véhicule (p. ex. voiture ou poids-lourd).

Smart Ethernet Box avec porte ouverte

Smart Ethernet Box - la solution intégrée

Solution intégrée pour la surveillance du trafic

Avec la Smart Ethernet Box, Phoenix Contact vous propose une solution de surveillance vidéo fiable pour la surveillance vidéo dans les tunnels. L'appareil tout-en-un Smart Ethernet Box dispose d'un tout nouveau boîtier en plastique spécial et résiste aux saletés, aux gaz (p. ex. monoxyde de carbone, oxyde nitrique, dioxyde d'azote) et également aux nettoyages cycliques des tunnels grâce à la protection contre les jets d'eau selon IP65. L'adaptateur de montage innovant garantit par ailleurs une installation rapide. Les coûts pour les appareils de levage et les échafaudages sont ainsi considérablement réduits.

En matière de technique de caméra, des moniteurs avec une résolution de 4K (3 840 × 2 160 pixels) sont disponibles pour les murs vidéo et les postes de travail avec écran. Cela permet d'afficher plusieurs flux, p. ex. divisions de l'écran en quatre, en résolution maximale. Avec une performance croissante de la technique, de nouveaux domaines d'utilisation du traitement d'images sont possibles dans la technique vidéo.

Plus d'informations sur le sujet
Surveillance vidéo pour l'industrie, le commerce et l'artisanat

Apprenez-en davantage sur l'infrastructure de surveillance vidéo appropriée - adaptée à chaque application.

Télécharger maintenant la brochure
Robot avec tête de caméra