Surveillance vidéo dans la technologie des transports Surveillance du flux de circulation grâce à une technique vidéo moderne.

Surveillance vidéo le long des autoroutes

La surveillance vidéo est devenue incontournable dans la technologie des transports. Elle poursuit l'objectif suprême d'une sécurité accrue pour tous les usagers de la route. Qu'il s'agisse des voies de chemin de fer, d'autoroutes ou de tronçons routiers particulièrement dangereux. D'un côté, la technique vidéo aide à prévenir les encombrements ou les bouchons, et de l'autre elle permet de garantir une aide rapide en cas de pannes ou de situations d'urgence.

Par ailleurs, de nombreux pays dans le monde utilisent aussi de nos jours une surveillance vidéo moderne pour parer les dommages (par ex. lors du contrôle de hauteur) ou pour la poursuite des infractions. L'utilisation de la lecture automatique des plaques d'immatriculation (LAPI) et d'une intelligence artificielle comme module d'extension (AXC F XT ML 1000) pour les automates programmables industriels crée des possibilités d'analyse et d'optimisation du flux de circulation entièrement nouvelles. La technique vidéo constitue un facteur décisif notamment dans le contexte de villes de plus en plus intelligentes et de la combinaison de différentes applications et secteurs.

Rue avec surveillance vidéo de la technologie des transports

Surveillance et optimisation du flux de circulation grâce à une technique vidéo moderne

Protection optimale d'installations de transport longue distance

La surveillance du trafic sur les autoroutes s'étend souvent sur de longues distances. En qualité de leader mondial de la technique de réseau, Phoenix Contact propose aussi les produits adaptés aux installations de transport longue distance.

La Smart Ethernet Box de Phoenix Contact, un appareil tout-en-un qui se raccorde directement aux caméras, est idéale pour une utilisation dans la surveillance du trafic. La distance maximale entre deux nœuds d'installation est de 80 kilomètres lorsque des fibres de verre appropriées sont utilisées. Grâce à la technologie de switch « entièrement manageable », les Smart Ethernet Boxes permettent même d'établir des boucles rendant possible une installation redondante.

Cela signifie qu'il est possible, depuis une salle de contrôle, d'installer une technique vidéo des deux côtés de l'autoroute et de poser une boucle redondante à travers un portique ou un pont de passage des animaux sauvages. Une installation redondante crée ainsi un point de défaillance unique même sur plusieurs centaines de kilomètres d'autoroute.

Les installateurs vérifient le boîtier de raccordement d'une caméra de surveillance vidéo pour la circulation

Installation d'une caméra de surveillance vidéo

Parfaitement adaptée pour une utilisation en extérieur

L'installation d'une surveillance vidéo fiable doit satisfaire au moins aux mêmes exigences que la caméra elle-même. Cela est particulièrement valable pour les installations extérieures comme la technique vidéo le long d'autoroutes.

La Smart Ethernet Box est spécialement adaptée à une utilisation en extérieur. Elle a été développée pour des températures ambiantes comprises entre -40 °C et +70 °C et une humidité de l'air relative de 10 % à 95 %, et est dotée d'un boîtier robuste en plastique spécial résistant au vieillissement, indéformable et imperforable.

Pour l'infrastructure vidéo, Phoenix Contact dispose de plus d'une gamme de produits de technologie de raccordement et de technique de communication adaptés aux besoins de l'industrie, pouvant être assemblés individuellement dans des boîtiers de raccordement de caméra et résistants aux influences environnementales.

Smart Ethernet Box avec porte ouverte

Infrastructure de surveillance vidéo dans un appareil compact

Surveillance vidéo avec la Smart Ethernet Box

Infrastructure de surveillance vidéo dans le domaine de la circulation dans un appareil robuste : petit, compact et performant – une technique de combinaison sécurisée des caméras de surveillance avec le serveur vidéo.

L'adaptateur intégré pour le montage mural ou sur poteau simplifie et accélère nettement l'installation. Enclencher, raccorder et c'est terminé ! Ainsi, vous ne perdrez aucune image.

Plus d'informations sur le sujet
Surveillance vidéo pour l'industrie, le commerce et l'artisanat

Apprenez-en davantage sur l'infrastructure de surveillance vidéo appropriée - adaptée à chaque application.

Télécharger maintenant la brochure
Robot avec tête de caméra