Câbles d'installation IPD pré-équipés

14.11.2023
Câbles d'installation IPD

Le système d'installation IPD de Phoenix Contact est entièrement enfichable et permet de raccorder des câbles de 3 et 5 pôles. La technologie de raccordement sans outils Push-Lock permet de gagner du temps lors de l'installation de conducteurs souples et rigides de 0,5 à 2,5 mm².

Afin de pouvoir travailler confortablement même dans des situations de montage difficiles, les connecteurs IPD sont équipés d'un verrouillage rapide. La position d'enfichage s'enclenche facilement et en toute sécurité grâce à un détrompage mécanique pour éviter les erreurs d'enfichage et à une protection contre les contacts selon DIN EN 0105. Grâce à la résistance aux chocs IK07 et aux indices de protection IP66/IP68/IP69, l'installation est en plus particulièrement robuste et sûre, ainsi que protégée contre l'eau et la poussière. Cela permet de réaliser des installations particulièrement fiables, même à l'extérieur et en milieu humide.

Les modules de câbles IPD pré-équipés facilitent l'installation, surtout pour les grands projets de câblage, et favorisent une mise en service rapide. Phoenix Contact propose quatre longueurs différentes de câbles de raccordement et de commande en PVC : 0,5 m, 1 m, 3 m et 5 m avec connecteur mâle ou femelle et extrémité de câble libre ou connecteur mâle sur connecteur femelle. Des longueurs spécifiques au client peuvent également être conçues sur demande.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications