Une étape importante dans la miniaturisation Les amplificateurs-séparateurs Ex i ultracompacts MINI Analog Pro remportent des prix prestigieux.
Les nouvelles variantes à sécurité intrinsèque de la famille d'amplificateurs-séparateurs 6,2 mm MINI Analog Pro offrent une protection anti-explosion et une sécurité fonctionnelle dans une compacité unique. Avec un gain de place pouvant atteindre 50 % par rapport aux solutions actuelles, les signaux métrologiques sont traités de manière fiable tout en garantissant la protection des personnes, de l'environnement et des installations. Les produits sont systématiquement évalués selon le niveau de sécurité le plus élevé : SIL 3 one out of one. Le concept d'utilisation et la numérisation continue sont particulièrement conviviaux et à l'épreuve du temps.
Grâce à cette innovation, MINI Analog Pro a remporté le prix GIT Security Award et la médaille d'or du German Innovation Award.
Le German Innovation Award Le prix qui rend l'innovation visible
Le German Innovation Award récompense les produits, technologies et services qui ouvrent de nouvelles voies innovantes et proposent des solutions qui se distinguent par leur valeur ajoutée pour les utilisateurs et l'environnement. Ces innovations porteuses d'avenir sont possibles dans toutes les industries et à tous les niveaux – chez les géants du secteur comme chez les start-ups. Le German Innovation Award offre les mêmes chances à tous ceux qui font avancer l'innovation et rend leurs réalisations visibles à un large public.
Le prix GIT Security Award Le prix prestigieux en matière de sécurité
Le GIT Security Award s'adresse à tous les fournisseurs de produits de sécurité, de solutions de sécurité ou de services de sécurité. Le prix récompense le degré d'innovation, l'utilité et les caractéristiques uniques de produits de différentes catégories. La présélection pour le vote final du prix international de la revue spécialisée « GIT Security » de la maison d'édition Wiley a été effectuée par un jury neutre. Ce jury se compose d'experts des associations BHE, TÜV, VDMA, ZVEI, d'intégrateurs de systèmes et d'utilisateurs. Les trois premiers gagnants de chaque catégorie sont désignés par les votes des lecteurs sur la plateforme internationale intersectorielle PRO-4-PRO.com, Products for Professionals.
Tout cela a convaincu les jurys indépendants et les votants d'attribuer ces excellents labels de qualité
-
Gain de place inégalé : technique de commutation analogique moderne, sécurité intrinsèque et SIL 3 dans une compacité unique en son genre
[x]- Protection anti-explosion pour toutes les zones et tous les groupes de substances grâce à des homologations internationales, une plage de température étendue et une plage d'utilisation en altitude documentée jusqu'à 5 000 m - Protection des personnes, de l'environnement et des installations grâce au niveau de sécurité le plus élevé : SIL 3 one out of one
- Manipulation simple grâce à un concept de design et d'utilisation convivial
- Numérisation de bout en bout avec l'application de configuration et de surveillance, les passerelles de communication, le marquage numérique et la plaque signalétique
Pour en savoir plus sur MINI Analog Pro
Peter Stövesand, responsable du marketing produit Interface Analog, avec une déclaration en direct du salon Hannover Messe 2023