Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Environnement

Sur tous nos grands sites de production, nous sommes certifiés ISO 14001 pour un système de gestion intégré. La protection de l'environnement et la préservation des ressources sont des valeurs essentielles.
Des collaborateurs se tiennent sur le toit au milieu d'une installation solaire

En tant que fabricant de produits permettant des solutions technologiques pour la transition énergétique ainsi que la protection du climat, nous sommes nous-mêmes actifs sur nos sites de production afin de protéger l'environnement et la nature, d'utiliser les ressources avec ménagement, de produire nous-mêmes de l'énergie à partir de sources renouvelables et d'atteindre une efficacité énergétique maximale. L'objectif est de minimiser nos émissions de gaz à effet de serre au profit d'une limitation du réchauffement climatique. Pour cela, l'empreinte écologique de nos produits est essentielle car les matériaux utilisés, le transport et la réduction des déchets sont des facteurs importants.

Protection de l'environnement et du climat

La protection de l'environnement et du climat est pratiquée depuis longtemps chez Phoenix Contact. La certification ISO 14001 et ISO 50001 atteste d'une gestion globale de l'environnement et de l'énergie. L'utilisation de l'eau de pluie comme eau sanitaire ainsi que de la géothermie et de la chaleur perdue pour le chauffage, l'autoproduction d'électricité avec des panneaux photovoltaïques sur les toits des bâtiments de production, le tri des déchets à plus de 90 % et l'affectation de surfaces libres à des prairies fleuries en sont des exemples. Notre affiliation à l'association Klimaschutz-Unternehmen ainsi qu'à la fondation KlimaWirtschaft nous permet de collaborer avec des partenaires et des ministères.

Énergie et émissions directes

Phoenix Contact a déjà réussi à réduire les émissions de CO₂ produites directement et indirectement dans les Scopes 1 et 2. Le passage à l'électricité verte en 2022 a permis d'éviter plus de 101 000 tonnes (volume 2021). Phoenix Contact est ainsi neutre en CO₂ depuis 2022 pour l'alimentation électrique de tous ses principaux sites. Les autres mesures de réduction sont une efficacité énergétique maximale, l'autoproduction d'énergies renouvelables et la compensation des émissions inévitables (voir graphique).

Graphique sur l'efficacité énergétique et les émissions
Homme debout devant une armoire électrique ouverte
Installation d'énergie éolienne dans le paysage
Antenne solaire au parc AES de Phoenix Contact
Installations d'énergie solaire et éolienne
Homme debout devant une armoire électrique ouverte

Pour les bâtiments de production et administratifs, l'énergie est utilisée sous forme d'électricité, de froid ou de chaleur. Phoenix Contact exploite depuis 2013 un système actif de gestion de l'énergie selon la norme ISO 50001 pour ses trois plus grands sites allemands. La gestion de l'énergie permet une exploitation efficace des installations et des bâtiments. L'objectif défini est de réduire de 3 % la consommation totale d'énergie par rapport à 2018 d'ici la fin de l'année 2025. À la fin de l'année 2022, le taux de réalisation de cet objectif était de 42 %, ce qui correspond à l'objectif fixé.

Installation d'énergie éolienne dans le paysage

L'électricité achetée est entièrement de l'électricité verte. L'achat se fait sur la base de labels de qualité élevés comme OK Power, EcoEnergy ou Green-e. Depuis 2022, les besoins en énergie électrique de presque tous les grands sites sont couverts à plus de 90 % par des sources d'énergie renouvelables : énergie hydraulique, éolienne et solaire. L'expansion est continue.

Antenne solaire au parc AES de Phoenix Contact

L'autoproduction d'électricité est la troisième mesure permettant de réduire les émissions. L'objectif est d'atteindre au moins 30 % de l'énergie nécessaire à partir de l'autoproduction grâce au photovoltaïque. Les toitures des bâtiments du siège social représentent 93 000 m². L'objectif est de produire de l'énergie solaire sur tous les toits, non seulement à Blomberg, mais aussi sur d'autres sites en Allemagne et dans le monde.

En 2021 et 2022, des installations photovoltaïques d'une capacité d'environ 2 900 kWc ont été installées en Allemagne, en Chine, en Inde, en Suisse et aux États-Unis.

Installations d'énergie solaire et éolienne

Les émissions de CO₂ qui ne peuvent être évitées sont compensées par le financement de projets environnementaux. Lors de la sélection des projets, Phoenix Contact s'oriente vers des certifications indépendantes et reconnues au niveau international, comme le Gold Standard, et encourage les projets de développement d'installations électriques renouvelables. La part des mesures de compensation doit être continuellement réduite à environ 10 %. Pour s'en assurer, des concepts de transformation sont élaborés dans le monde entier. L'accent est mis sur la réduction de la consommation d'énergie fossile, par exemple avec la production de chaleur par l'énergie électrique.

Matériaux, transport et élimination

La durabilité est un critère essentiel dans le développement et la conception des produits. Le choix des matériaux, en particulier, est décisif à cet égard car les matériaux et les produits semi-finis utilisés influencent le bilan énergétique de chaque produit. C'est pourquoi on utilise de préférence des matériaux de base dont la fabrication nécessite peu d'énergie et qui génèrent donc moins d'émissions de CO₂. La réduction de la diversité des matériaux, de la pureté des sortes et la minimisation des matériaux non valorisables entraînent de plus un taux de recyclage plus élevé.

Phoenix Contact a analysé les matériaux utilisés ainsi que les prestations de service dans le monde entier et a examiné l'influence des matériaux et des voies de transport sur l'écologie et les éventuels risques sociaux. Dans la gamme de pièces et de composants sont également utilisées des matières premières directes qui sont transformées et affinées en composants et en pièces et qui restent donc dans le produit final.

Une main plonge dans un sac de granulés noirs
Une collaboratrice emballe un carton avec du matériau isolant AirWave
Entrepôt à hauts rayonnages Blomberg
Élimination du plastique dans un sac poubelle
Une main plonge dans un sac de granulés noirs

L'objectif de Phoenix Contact est de réduire les émissions de CO₂ de 90 % d'ici 2030. Pour ce faire, les empreintes CO₂ des matériaux et des groupes de marchandises ont été identifiées en 2021 sur la base de valeurs comparables dans la base de données et les champs d'action correspondants dans la chaîne d'approvisionnement ont été identifiés via une analyse des points chauds.

Phoenix Contact dispose d'un Code de conduite valable dans toute l'entreprise, qui définit les lignes directrices juridiques et morales des actions de tous les collaborateurs. Pour les fournisseurs, un Code de conduite des fournisseurs a été élaboré, qui traduit les exigences de l'entreprise dans la chaîne d'approvisionnement. Les fournisseurs sont tenus de respecter ces lignes directrices dans les contrats d'achat. La responsabilité sociale est ancrée à la fois comme principe dans la présélection des fournisseurs, dans la qualification des fournisseurs et dans les contrats de livraison.

Phoenix Contact a chargé l'entreprise Ecovadis de réaliser des analyses approfondies de sa chaîne d'approvisionnement. Ecovadis est l'un des leaders mondiaux des classements de durabilité des entreprises. Phoenix Contact utilise les résultats de ces analyses pour en déduire des mesures de prévention des risques dans la chaîne d'approvisionnement.

Chaque année, Phoenix Contact transforme de grandes quantités de plastique. Afin que cela se fasse dans le respect des ressources, l'entreprise mise sur le polyamide. Ce matériau peut être travaillé de manière particulièrement filigrane et en toute sécurité pour les processus. Par ailleurs, Phoenix Contact utilise déjà de premières matières plastiques à base de matières premières renouvelables.

Une collaboratrice emballe un carton avec du matériau isolant AirWave

Lors de la sélection d'emballages respectueux de l'environnement, Phoenix Contact accorde une grande importance à la capacité de recyclage. Phoenix Contact utilise principalement des solutions à base de papier comme emballages d'articles et de transport ainsi que comme matériaux de remplissage : carton ondulé, papier kraft, Paperwave et Padpak. Des alternatives de papier, telles que le papier à base d'herbe et de chanvre, ainsi que des alternatives de plastique, telles que le plastique recyclé et la canne à sucre, sont étudiées afin de rendre les emballages plus durables et de réduire leur impact sur l'environnement. Au cours des dernières années, le poids de l'emballage standard de l'entreprise a pu être réduit de manière continue, sans pour autant perdre en stabilité. En conséquence, 300 000 kg de matériaux d'emballage ont pu être économisés.

Pour l'expédition dans le monde entier, des matériels de chargement sont utilisés comme conteneurs standard. En raison de la demande croissante de conteneurs, de propres capacités de nettoyage ont été créées directement sur le site logistique. Cela permet d'éviter les trajets en camion entre les différents sites et le prestataire de services de nettoyage. Afin de rendre l'utilisation encore plus écologique, des matériels de chargement en matériau composite sont utilisés depuis 2021.

Entrepôt à hauts rayonnages Blomberg

Pour la transparence de l'empreinte carbone, Phoenix Contact utilise le tableau de bord SkyLab, qui est une méthode intégrée au système pour représenter les émissions de CO₂ dues au transport. Pour réduire les émissions pendant le transport, on utilise les Best Shipping Instructions (BSI), qui offrent une méthode intégrée au système pour déterminer l'itinéraire de transport optimal entre le siège social et les filiales hors d'Europe. La comparaison des coûts de transport avec les coûts de maintien de niveaux des stocks plus importants (coûts d'immobilisation du capital) fournit comme résultat une recommandation d'expédition pour le mode de transport le plus efficace.

En 2020, l'ensemble de la chaîne de valeur a généré des émissions de CO₂ de 700 000 tonnes pour un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros. L'année suivante, en 2021, les émissions de CO₂ sont passées à 820 000 tonnes et le chiffre d'affaires à 2,97 milliards d'euros. En 2021 et 2022, de premières mesures ont été mises en œuvre afin de réduire la part du fret aérien dans les émissions. Cela a permis d'économiser plus de 2 500 t d'émissions de CO₂.

Élimination du plastique dans un sac poubelle

Au siège de Blomberg, on trouve aussi bien de grandes unités de production que de grands secteurs administratifs et logistiques. Une multitude de déchets y sont produits et sont collectés séparément via un concept d'élimination défini. L'objectif est d'assurer une élimination sûre en tenant compte de facteurs durables et économiques.

En 2021, il a été possible de réduire la part des déchets municipaux commerciaux de 4,7 % à 4,3 %. Sur les sites allemands de Schieder et Bad Pyrmont, la part des déchets urbains industriels a également pu être réduite de manière continue.

En raison de la forte augmentation des commandes en 2021, la part des déchets de production contenant des métaux tels que les métaux non ferreux et le cuivre a augmenté. Les matériaux sont introduits dans un circuit de copeaux et préparés pour être réutilisés. En 2021, le volume de copeaux transformés a augmenté de 150 tonnes par rapport à l'année précédente.

Outre les matériaux directs utilisés pour la production, les matières et produits auxiliaires sont également évalués et sélectionnés en fonction de leur durabilité.

Responsabilité du fait des produits

L'entreprise est très exigeante en ce qui concerne ses produits et ses solutions. Outre la qualité, l'innovation est toujours au centre de nos préoccupations. Phoenix Contact pratique une gestion globale de la qualité, qui s'étend des processus de production et commerciaux jusqu'au service après-vente. Tous les systèmes et processus sont certifiés. La mise en œuvre et l'efficacité des directives sont régulièrement contrôlées et assurées par des audits internes et externes.

Recherche et développement (R&D) sont des mots-clés dans notre entreprise. En 2021, les dépenses en recherche et développement du groupe Phoenix Contact se sont élevées à environ 198 millions d'euros, ce qui correspond à environ 7 % du chiffre d'affaires. Le nombre de collaborateurs pour la recherche et le développement a augmenté de 150 équivalents temps plein (ETP) par rapport au niveau de l'année précédente, pour atteindre plus de 1 650 ETP. Au total, plus de 100 nouveaux droits de propriété intellectuelle ont été déposés en tant que premières demandes. À long terme, Phoenix Contact se situe ainsi au-dessus de la moyenne de la branche. Le nombre total de brevets témoigne de la force d'innovation de l'entreprise.

Une production d'énergie durable
Test de court-circuit dans le laboratoire de parafoudre basse tension
Empreintes de l'herbe
Une production d'énergie durable

Dans le cadre de la protection de l'environnement liée aux produits, les substances douteuses sont évitées autant que possible dans la gamme de produits innovante de Phoenix Contact. Pour s'assurer que tous les fournisseurs suivent ces exigences, la norme de conformité environnementale (Environmental Compliance Standard) de l'entreprise est obligatoire pour eux. La fiabilité des fournisseurs est régulièrement évaluée et des informations sur les ingrédients réglementés dans les matériaux sont demandées. De même, des analyses de laboratoire sont effectuées pour vérifier que les matériaux utilisés ne contiennent pas de substances douteuses. Les nouveaux matériaux sont soumis à un processus d'évaluation rigoureux. La conformité aux exigences légales telles que la directive RoHS 2011/65/UE - et le règlement REACH (CE) n° 1907/2006 est également assurée. Les matériaux contenant des substances classées comme substances extrêmement préoccupantes (SVHC - Substances of Very High Concern) selon REACH ne sont en principe homologués, conformément aux dispositions légales, que s'il n'existe pas de matériaux de substitution.

Test de court-circuit dans le laboratoire de parafoudre basse tension

La sécurité des produits est un élément central de l'exigence de qualité de Phoenix Contact et est attestée par des contrôles. Toutes les lois applicables en matière de sécurité des produits ainsi que les directives et normes qui y sont ancrées sont respectées. Par ailleurs, de nombreux produits sont testés et évalués par des organismes indépendants.

Les produits disposent de différentes fonctions de sécurité. L'équipe de réponse aux incidents de sécurité des produits (PSIRT) vérifie qu'ils ne présentent pas de failles de sécurité et fournit des mises à jour de sécurité. Phoenix Contact propose par ailleurs une sécurité standardisée de produits et de services pour le fonctionnement à l'épreuve du temps de machines, d'installations et d'infrastructures. Les mises à jour nécessaires disponibles pendant de nombreuses années permettent une longue durée d'utilisation. Le développement de produits s'effectue selon des processus certifiés conformes à la norme CEI 62443-4-1. Sur la base d'une analyse des menaces, des mesures de sécurité sont mises en œuvre, vérifiées et documentées.

Empreintes de l'herbe

Depuis 2021, Phoenix Contact évalue ses produits sous l'angle de leur impact sur l'environnement. Pour ce faire, l'empreinte environnementale du produit (Product Environmental Footprint, PEF) est calculée selon les directives de l'EF3.0. Les résultats seront disponibles en ligne à l'avenir. Grâce à la transparence et à la précision croissantes des émissions de CO₂ dans les chaînes de valeur, les données relatives à l'empreinte environnementale du produit deviennent continuellement plus précises.

En savoir plus sur l'empreinte environnementale du produit