Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Câblage sans outils et peu encombrant

Connecteurs M8 Push-Lock

Oubliez la confection longue et fastidieuse des connecteurs M8. Qu'il s'agisse de câblage de signaux ou de communication de données via PROFINET ou SPE, avec les connecteurs M8 Push-Lock, vous n'avez pas besoin d'une « troisième » main pour le raccordement du conducteur. Grâce à la technologie Push-Lock, les fils en cuivre de tous types sont pour la première fois raccordés facilement et sans outils, même dans le design compact M8.

Vers les produits
Connecteurs M8 avec raccordement Push-Lock

Gagner du temps et de l'argent avec un câblage à l'épreuve du temps

La All Electric Society se concentre sur les champs d'action électrification, mise en réseau et automatisation. Dans ce contexte, le câblage simple et sans erreur des machines et des installations devient de plus en plus important et le besoin en connecteurs à l'épreuve du temps augmente. Les connecteurs et les solutions de câblage à connexion sans outils augmentent l'efficacité de l'installation et constituent ainsi une pierre angulaire essentielle pour la réalisation de la All Electric Society.

Avantages

  • Raccordement simple et sans outils des conducteurs souples et rigides avec ou sans embout grâce à la technologie Push-Lock
  • Raccordement du conducteur intuitif grâce au codage couleur et numérique des leviers de contact
  • 30 % plus petit qu'un connecteur M12 : gain de place considérable grâce au design compact des connecteurs Push-Lock M8
  • Connexion solide et fiable grâce à des résistances à la traction du conducteur avec une technique de ressort éprouvée
  • Fonctionnement sûr grâce à la connexion PE stable à long terme et résistante aux vibrations, et au blindage à 360°

Connecteurs M8 avec raccordement Push-Lock

Dans des systèmes de plus en plus interconnectés, les fonctions sont décentralisées et les appareils et capteurs intelligents sont miniaturisés. Les connecteurs M8 à confectionner permettent un câblage flexible et peu encombrant. Le raccordement Push-Lock permet un câblage aisé sans outils. Ce système vous offre un gain de temps énorme et une installation sûre.

Connecteurs M8 avec raccordement Push-Lock

Raccordement simple, intuitif

Gagnez du temps et évitez les erreurs de connexion. Avec les connecteurs M8 Push-Lock, vous raccordez facilement et sans outils les conducteurs souples et rigides avec et sans embout. Les chambres de câblage s'ouvrent et se ferment grâce à un levier. Le codage couleur et numérique des supports de contact permet d'affecter directement les conducteurs.

30 % de gain de place avec les connecteurs Push-Lock M8

Installation peu encombrante

La tendance à la miniaturisation dans le domaine du câblage des réseaux et sur le terrain continue sur sa lancée. Qu'il s'agisse de la connexion de capteurs compacts ou de la transmission de signaux et de données de petits appareils, cela signifie pour la technologie de raccordement : les connecteurs doivent devenir à la fois plus petits, plus performants et plus fiables. Le connecteur M8 Push-Lock est un tiers plus petit que le connecteur M12. Il offre un gain de place considérable tout en conservant les mêmes caractéristiques industrielles fiables.

Câblage à l'épreuve du temps avec connecteur M8 Push-Lock pour le Single Pair Ethernet

Câblage prêt pour l'avenir

Les exigences croissantes en matière d'automatisation entraînent une augmentation des besoins en solutions de câblage dans les zones de protection IP. Qu'il s'agisse des propriétés de transmission ou de la facilité d'installation, la technologie de raccordement ne cesse de s'améliorer. Avec les connecteurs M8 Push-Lock pour la transmission de données prête pour l'avenir avec PROFINET ou Single Pair Ethernet (SPE), il est désormais possible de déterminer de manière flexible les longueurs de câble dans ce domaine.

Raccordement simple sans outils
Découvrez le raccordement Push-Lock au design M8

Des appareils électroniques toujours plus petits exigent des raccordements compacts. Les espaces restreints et les longueurs de câbles sur mesure sont de plus en plus fréquents lors du câblage des machines et des installations.
Les connecteurs compacts M8 avec raccordement Push-Lock permettent pour la première fois le raccordement simple et sans outils de tous les types de fils en cuivre.

Vers les produits
Raccordement Push-Lock au design M8