Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Des alarmes pour éviter toute défaillance

Surveillez simplement et en toute sécurité les valeurs analogiques et numériques via le réseau de téléphonie mobile. Le système d'alarme compact TC MOBILE I/O X200 vous permet de consulter l'état ou les erreurs de votre installation, même sur le terrain. Les routeurs de téléphonie mobile et l'automate avec modem intégré ILC 151 GSM/GPRS associent cette possibilité en plus de leur tâche principale.

Toutes ces solutions vous permettent d'envoyer des messages de texte sous forme de SMS ou d'e-mail, mais aussi d'activer des sorties de couplage, p. ex. pour la validation des machines. Vous évitez ainsi des dommages ou des périodes d'interruption ainsi que des interventions de service onéreuses sur place.

  • Durées de défaillance des machines et des installations plus courtes grâce à une alarme automatique par SMS et par e-mail
  • Réduction des coûts de communication grâce à une alarme pilotée par événement
  • Un téléphone mobile usuel suffit comme autre appareil
  • Réseaux de téléphonie mobile disponibles dans le monde entier
  • Intégration dans les systèmes de régulation et de commande existants
Schéma du fonctionnement des alarmes via le réseau de téléphonie mobile

Les messages SMS permettent à l'opérateur et à la machine d'accéder aux alarmes et commutations

Un réseau par SMS

Un déclenchement d'alarme signalé par SMS en cas d'erreurs et d'atteinte de valeurs seuils critiques offre également de nos jours certains avantages par rapport aux méthodes de communication modernes. Les textes de SMS sont transmis même lorsque la réception est insuffisante sur le réseau de téléphonie mobile, lorsque les communications vocales et de données peuvent ne plus fonctionner de manière fiable. Cela permet de garantir une accessibilité optimale sur le terrain même lorsque les conditions de réception sont mauvaises.

Cette technologie propose une solution même lorsqu'un message d'alarme ne doit pas être envoyé au technicien sur le terrain mais être intégré à la gestion des alarmes d'un système de régulation et de commande. Avec un automate et un routeur de téléphonie mobile de Phoenix Contact, les messages SMS peuvent être reçus et transférés vers un système de régulation et de commande, p. ex. via une interface OPC, à l'aide du bloc de fonction RESY+.