Boîte de jonction, avec 12 blocs de jonction de 2,5 mm2 à connectique Push-in, matériau: ABS, gris, 130 mm x 80 mm x 60 mm, type de verrouillage: Couvercle vissé
Coffrets électriques
Boîte de jonction, avec 20 blocs de jonction de 2,5 mm2 à raccordement Push-in, matériau: ABS, gris, 180 mm x 130 mm x 100 mm, type de verrouillage: Couvercle vissé
Boîte de jonction, avec 6 blocs de jonction de 2,5 mm2 à connectique Push-in, matériau: ABS, gris, 85 mm x 83 mm x 63 mm, type de verrouillage: Couvercle vissé
Coffret de commande pour l'installation robuste de systèmes radio pour applications industrielles, IP66, 25 x 18 x 13 cm, polycarbonate, gris, percé, incl. profilé, bouchons et raccordements vissés, sans appareil
Boîte de jonction, avec 6 blocs de jonction de 2,5 mm2 à raccordement vissé, matériau: ABS, gris, 85 mm x 83 mm x 63 mm, type de verrouillage: Couvercle vissé
Boîte de jonction, avec 12 blocs de jonction de 2,5 mm2 à raccordement vissé, matériau: ABS, gris, 130 mm x 80 mm x 60 mm, type de verrouillage: Couvercle vissé
Ensemble de commutateurs Radioline, boîtier pour applications extérieures IP66 résistant aux chocs, alimentation en tension universelle 100 ... 240 V AC, parafoudre basse tension, passage d'antenne. Type de module radio (bande de fréquence), type et nombre de modules d'extension E/S configurables. Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).
Boîte de jonction, avec 20 blocs de jonction de 2,5 mm2 à raccordement vissé, matériau: ABS, gris, 180 mm x 130 mm x 100 mm, type de verrouillage: Couvercle vissé
Boîte de jonction en acier inoxydable