The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Conexión push-in por palanca La conexión push-in por palanca permite la conexión sencilla y sin necesidad de herramientas de un conductor con y sin puntera mediante la palanca oscilante que se maneja con una mano.

Conexión push-in por palanca de una borna para placa de circuito impreso

Sus ventajas

  • Conexión de conductores compacta a través del principio de palanca oscilante sin herramientas o por tecnología de inserción directa
  • Desbloqueo sencillo del conductor sin herramientas y manejo intuitivo mediante palancas de accionamiento de distinto color
  • Conexión push-in con ahorro de tiempo con la palanca cerrada
  • La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo
  • Las posiciones de palanca inequívocas proporcionan una información fiable sobre si el espacio de sujeción está abierto o cerrado

Conexión push-in por palanca detallada

El conductor se inserta fácilmente en el punto de embornaje abierto y se conecta de manera segura mediante el accionamiento de la palanca oscilante en el resorte. De forma alternativa, los conductores rígidos o flexibles también se pueden conectar directamente con puntera con la palanca cerrada. La conexión push-in por palanca combina así las ventajas de la solución push-in con las del accionamiento por palanca. La palanca oscilante de color no solo permite una conexión de conductores rápida y segura, sino también una desconexión igualmente rápida y segura.

Nuestra cartera con conexión push-in por palanca


Conexión push-in por palanca para bornas y conectores para placa de circuito impreso

Bornas y conectores para placa de circuito impreso

Conecte los conductores con y sin puntera cómodamente y sin herramientas: las bornas para placa de circuito impreso rectas y acodadas de la serie LPT/LPTA están disponibles en versiones para secciones de 2,5 mm², 6 mm² y 16 mm². La gama de las bornas para placa de circuito impreso LPC/LPC(H) abarca líneas de producto para las secciones de cable 1,5 mm², 2,5 mm², 6 mm² y 16 mm².