The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Conexión por espárrago La tecnología de conexión por espárrago permite conectar fácilmente los terminales de cable circular y de horquilla.

Conexión por espárrago de una borna para carril

Sus ventajas

  • Cableado cómodo de terminales de cable circular y de horquilla mediante tuercas de sombrerete guiadas e imperdibles
  • Elevadas fuerzas de extracción de conductores y de contacto para una gran durabilidad
  • Gran superficie de contacto y conexión de conductores estable a largo plazo hasta 300 mm²
  • La conexión de varios conductores compacta permite hasta cuatro terminales de cable por espárrago

Conexión por espárrago detallada

La conexión por espárrago ha sido especialmente desarrollada para el cableado cómodo de terminales de cable circular y de horquilla. Mediante las tapas abatibles giratorias de la borna de espárrago con tuercas de sombrerete imperdibles pueden conectarse terminales de cable circular rápida y fácilmente.

Para ello, solo tiene que girar la tapa abatible de la borna de espárrago y fijar los terminales de cable en el tornillo de rosca descubierto. En cuanto haya enchufado todos los terminales de cable, vuelva a girar la tapa abatible sin ejercer demasiada fuerza. Ahora, puede apretar las tuercas de sombrerete con un destornillador y los terminales de cable se fijan. En una conexión de varios conductores, procure que en la mayoría de bornas de espárrago por cada conexión puedan conectarse hasta cuatro terminales de cable.

Nuestra cartera con conexión por espárrago


Borna para carril con conexión por espárrago

Borna para carril RT 6

Bornas para carril

La conexión por espárrago permite el cableado cómodo de terminales de cable circular y de horquilla. Puede conectar los terminales de cable circular de forma rápida y sencilla utilizando la tapa abatible giratoria con tuerca de sombrerete.

Bornas pasamuros de potencia

Bornas pasamuros de potencia

Las bornas pasamuros de potencia utilizan la conexión por espárrago en el interior del equipo. Aquí, los terminales de cable se fijan directamente a la barra colectora con un tornillo y una arandela. La robusta conexión permite fundir las bornas.