Industria 4.0 – Placa de características digital
Phoenix Contact es uno de los miembros fundadores de la Industrial Digital Twin Association (IDTA). El objetivo de la IDTA es la consolidación a nivel mundial del módulo de administración (en inglés Asset Administration Shell - AAS) como implementación del gemelo digital en la Industria 4.0. Ya ha comenzado la estandarización internacional de AAS como IEC 63278. Además, Phoenix Contact respalda las actividades de la norma internacional IEC 61406 para la placa de características digital.
Identificación digital – El código QR en un producto permite el acceso inmediato a los datos y documentos actuales
Placa de características digital/Identificación digital
Con el código QR según IEC 61406 (hasta ahora DIN SPEC 91406) abrimos el camino para que nuestros clientes utilicen la información automáticamente a través de un identificador de producto único en todo el mundo. Este identificador de producto se utiliza para acceder a la información legible por humanos y al gemelo digital asociado, es decir, el AAS. En todo el mundo existen diversos formatos de datos y características del gemelo digital.
Entre los modelos parciales estandarizados en el módulo de administración se encuentran la placa de características digital, la documentación según VDI 2770, los datos ambientales como RoHS o REACH, la simulación o los valores de procesos. El módulo de administración también proporciona una interfaz de programación de aplicaciones (en inglés application programming interface – API) uniforme e independiente del fabricante para acceder a los datos de los productos y los modelos de piezas, siempre garantizando la seguridad de manera uniforme. Esto significa que, por primera vez, todos los datos de los proveedores están siempre a disposición de los operarios de las máquinas y las instalaciones.
Activos conectados a través del módulo de administración / © Plattform Industrie 4.0 / Anna Salari, módulo de administración © ZVEI SG
Módulo de administración para la industria de procesos
Con el módulo de administración se simplifica de forma clara el empleo de los conceptos de producción modular (MTP) y NAMUR Open Architecture (NOA) en la automatización de procesos.
Los conceptos permiten, por un lado, incorporar fácilmente datos digitales mediante AAS y, por otro lado, integrar MTP y NOA en AAS. Esto se logra mediante los modelos de piezas correspondientes. También se ofrecen para MTP y NOA los conceptos de seguridad de AAS.
Planta de procesamiento digital
Digital Data Chain Consortium (DDCC)
La digitalización de los productos y las soluciones es la clave del éxito de la colaboración integral entre empresas. Como uno de los miembros fundadores de la DDCC, Phoenix Contact, junto con sus socios, respalda la identificación uniforme y la documentación estructurada de productos y activos entre fabricantes.
El consorcio está formado por operadores de plantas de la industria de procesos, proveedores de tecnología y proveedores de servicios técnicos para operadores de plantas de la industria de procesos.