The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Solución de alimentación compacta para aplicaciones económicas También se requiere una solución de alimentación segura para aplicaciones en las que el ahorro de espacio y la rentabilidad son primordiales.

Solución de alimentación compacta compuesta por una fuente de alimentación y un interruptor electrónico para protección de equipos en un carril DIN

Con la combinación de la compacta fuente de alimentación UNO POWER y el interruptor electrónico para protección de equipos CBMC, se garantiza una alta disponibilidad de la planta incluso en espacios de instalación reducidos. La fuente de alimentación UNO POWER ofrece un sencillo diagnóstico del sistema de la tensión de salida mediante un contacto de conmutación flotante. Además, es posible ahorrar espacio gracias a la alta densidad de potencia y ahorrar energía a través de la alta eficiencia.

Solución de fuente de alimentación compacta
Fuente de alimentación UNO POWER
Fuente de alimentación compacta para aplicaciones orientadas al precio.
Más información
Fuente de alimentación UNO POWER
Interruptor electrónico para protección de equipos
Los interruptores electrónicos multicanal para protección de equipos protegen su instalación.
Más información
Interruptor electrónico para protección de equipos

Sus ventajas

  • Ahorro de espacio en el armario de control gracias a la poca anchura
  • Eficiencia gracias a las bajas pérdidas en vacío y a la alta efectividad
  • Fácil diagnóstico de sistema de la tensión de salida mediante contacto de conmutación flotante y LED DC OK
  • Flexible gracias al ajuste sencillo de la tensión de salida y la corriente nominal de cada canal
  • Apilables sin distancia mínima a módulos adyacentes

La solución Power Reliability en pocas palabras