The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Relé abierto por delante

Con los relés PLC-INTERFACE podrá conmutar de forma segura y fiable

La gama de productos PLC-INTERFACE comprende más de 700 artículos diferentes y totalmente automatizados para satisfacer los requisitos de cualquier aplicación.

Para lograr la máxima flexibilidad, los relés PLC-INTERFACE están disponibles opcionalmente con tecnología de conexión por tornillo o push-in. Elija entre relés de estado sólido y electromecánicos enchufables. En el proceso de selección, son decisivas tanto las características externas de cada producto concreto como el núcleo de los productos:

Este núcleo está formado por un robusto Lead Frame fabricado en cobre, que garantiza siempre unas conexiones fiables y una distribución térmica ideal en la caja. Además, existen variantes con placa de circuito impreso.

Con los relés de Phoenix Contact puede confiar en la tecnología más moderna e innovadora para una amplia gama de productos con variantes estándar y especiales para cada aplicación.

Así se crean nuestros relés – una mirada entre bastidores

Mapa de imágenes interactivo: Gráfico simplificado de una línea de producción PLC-INTERFACE
Adición de las materias primas
Los Lead Frames para alojar los componentes electrónicos se introducen en la línea de producción en forma de material en tiras.
Adición de las materias primas
Pick and Place de los componentes electrónicos
Los brazos robóticos colocan con precisión y con alta frecuencia de ciclo resistencias serie, diodos y LED de estado en el Lead Frame.
Pick and Place de los componentes electrónicos
Control de calidad visual
Para satisfacer las elevadas exigencias de calidad de nuestros clientes, se realiza una inspección óptica inicial con cámara directamente después del montaje de los componentes electrónicos.
Control de calidad visual
Comprobación de funcionamiento y alta tensión
Además de la inspección óptica con cámara, cada módulo de relé se somete a una comprobación eléctrica adicional de funcionamiento y alta tensión.
Comprobación de funcionamiento y alta tensión
Inspección final y embalaje automático
Por último, los módulos de relé se someten a una inspección final visual y se envían para su embalaje automático.
Inspección final y embalaje automático
Vista detallada de un módulo de relé

Tecnología Lead Frame

Conmutación fiable de señales – en el mínimo espacio
La tecnología Lead Frame de la serie de relés PLC-INTERFACE proporciona una base sólida para la conmutación, el aislamiento y la amplificación fiables de las señales. Además, se utilizan relés electromecánicos y de estado sólido. Esta combinación demuestra su eficacia día tras día en millones de ciclos de conmutación. En 1997, Phoenix Contact marcó un hito en la tecnología de relés: por primera vez, se integró la tecnología Lead Frame en módulos de relé de 6,2 mm de anchura.

Sus ventajas

  • Mayor resistencia a las vibraciones gracias a los componentes electrónicos prensados
  • La gestión térmica optimizada reduce el calentamiento localizado y prolonga la vida útil de los componentes electrónicos
  • Tecnología probada para módulos de relé muy compactos
  • Construcción sostenible mediante elementos constructivos bien separados y relés enchufables
  • Fácil cableado con tecnología de conexión push-in y por tornillo

Una vistazo a la producción totalmente automatizada

Empleados en la producción de PLC-INTERFACE desde la línea de producción

Los relés producidos de forma totalmente automática con un alto nivel de conocimientos técnicos de producción le ayudan de forma fiable, eficiente y sostenible en el funcionamiento de sus instalaciones y aplicaciones.

Las piezas de plástico se fabrican a partir de material granulado, y las pistas conductoras se doblan y perforan a partir de placas de metal en bruto. Las placas de circuito impreso se diseñan, equipan y sueldan. Los componentes electrónicos se introducen en las instalaciones en los puntos adecuados del proceso y llegan a su destino definido.