EO-AB/UT/LED/15-USB-A/C - Toma de corriente
1494902

Toma de corriente, Indicación luminosa y USB integrado, 1 tipo A y 1 tipo C, 5 V/3 A (total), Cara enchufable tipo AB 15A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, color: gris, tensión nominal: 125 V AC (60 Hz), corriente nominal: 15 A, Montaje sobre carril y directo, normas/disposiciones: UL 508, CSA C22.2 No. 14, Indicador de país: Canadá, EEUU

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Sin necesidad adicional de cargadores USB ni fuentes de alimentación externas
Alimentación eléctrica USB fiable directamente en el armario de control
Más seguridad de servicio y menos caos en los cables
Instalación más rápida gracias a la solución integrada
Equipos preparados para el futuro para aplicaciones modernas