ZB 8/VT CUS
-
Tira de cinta Zack
0825006
Tira de cinta Zack, disponible: Tiras, violeta (RAL 4005), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 8,2 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 7 mm