ZB 21,1 CUS - Tira de cinta Zack
0829458

Tira de cinta Zack, disponible: Tiras, blanco (RAL 9010), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice alta, para ancho de borne: 21,1 mm, Número de índices individuales: 40, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 21,1 mm

Detalles de producto








Productos compatibles