C-RC 150/M16 DIN - Terminal de cable circular
3240130

Terminal de cable anular, sin aislar, 150 mm2, M16

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Para una encriptación óptima tiene a su disposición herramientas CRIMPFOX-RC de nuestro programa de pinzas de engarzar CRIMPFOX.
La zona de presión de soldadura dura permite valores máximos de extracción del conductor
Los terminales anulares sin manguito de plástico son de cobre electrolítico de alta calidad con estañado galvánico para una máxima protección anticorrosiva