FBP-2/B7 - Tapón ciego
3069498

Tapón ciego, con codificación VDE tipo B7, paso: 8,2 mm, anchura: 71 mm, altura: 81 mm, número de polos: 7, color: gris, clase de montaje: Inserción en regleta base

Detalles de producto








Sus ventajas

Rentable gracias a una construcción modular adaptada a las necesidades y el uso de accesorios estandarizados CLIPLINE complete
El tapón ciego para FAME... sirve como caperuza de protección del bloque de pruebas en caso de que la clavija de prueba esté desenchufada