EV-GBSC-D6,5MM - Tapa de protección
1623888

CHARX connect basic, GB/T, Tipo 2, Tapa de protección, Accesorios, redondo, Montaje frontal, carcasa: negro, con mecanismo con cierre automático, para el montaje en tomas de carga para infraestructuras, Adhesivo "PHOENIX CONTACT" pegado, GB/T 20234.2, IEC 62196-2

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Branding personalizado utilizando su propio logotipo
Protección fiable de su toma de carga frente a la intemperie y el vandalismo