Tapa de protección con autocierre para toma de carga de infraestructuras
EV-GBSC
-
Tapa de protección
1623416
CHARX connect basic, GB/T, Tipo 2, Tapa de protección, Accesorios, redondo, Montaje frontal, carcasa: negro, con mecanismo con cierre automático, para el montaje en tomas de carga para infraestructuras, Adhesivo "PHOENIX CONTACT" pegado, GB/T 20234.2, IEC 62196-2
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Branding personalizado utilizando su propio logotipo
Protección fiable de su toma de carga frente a la intemperie y el vandalismo