ADVERTENCIA: los conectores no se deben enchufar ni desenchufar bajo carga. La inobservancia y el empleo inadecuado pueden provocar daños materiales y lesiones personales.
• ADVERTENCIA: ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos.
• ADVERTENCIA: solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia.
• Los productos son aptos para los ámbitos de aplicación de la construcción de equipos eléctricos, sistemas de control e instalaciones.
• En caso de empleo de los conectores en exteriores, se deben proteger especialmente frente a las influencias del entorno.
• Los productos confeccionados no se pueden manipular ni abrir de forma no autorizada.
• Emplee solo conectores de acoplamiento que cumplan los datos técnicos de las normas indicadas (p. ej. las indicadas en los accesorios del producto de la página web en phoenixcontact.com/products).
• El usuario será responsable del empleo del producto directamente junto con productos de otros fabricantes.
• Con tensiones de servicio > 50 V AC, las carcasas de conectores conductoras eléctricamente deben conectarse a tierra
• Compruebe que la tierra funcional o de protección esté correctamente conectada.
• Al agrupar varios circuitos eléctricos en un cable y/o en un conector se aplican las normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 y DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3
• Utilice únicamente la herramienta que recomienda Phoenix Contact
• Deben tenerse en cuenta las instrucciones de montaje/documentación de Design In del área de descargas de la web del producto en phoenixcontact.com/products.
• Utilice los conectores solo completamente enchufados y bloqueados.
• Al tender el cable, compruebe que la carga de tracción aplicada a los conectores no supere los límites determinados en las normas.
• Respete el radio de flexión mínimo del cable. Disponga el cable sin forzarlo.
• El conector se calienta durante un funcionamiento normal. En función de las condiciones ambientales, podría calentarse además la superficie del conector. En este caso, el usuario será el encargado de colocar las indicaciones de advertencia (p. ej. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).
Tipo de producto
Carcasa para conector circular
Aplicación
Híbrido
Material Carcasa
Metal
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio)
-40 °C ... 115 °C
Código de artículo
1303923
Unidad de embalaje
20 Unidades
Cantidad mínima de pedido
60 Unidades
Nota
Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de producto
ABRSFA
GTIN
4063151551407
Peso por unidad (incluido el embalaje)
44,125 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
39,566 g
Número de tarifa arancelaria
85366990
País de origen
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440224
ECLASS-15.0
27440224
ETIM
ETIM 10.0
EC003556
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %