ME-PLC 40 DEV-KIT KMGY - Set de carcasa
2202526

DEV-KIT ME-PLC: incluye 1 carcasa ME-PLC 40 y tecnología de conexión enchufable (36 polos), suministrados en piezas individuales

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Carcasa grande en la anchura de 40 mm para placa de circuito impreso con hasta 15 000 mm² de superficie de equipamiento
Tecnología de conexión frontal enchufable
Pletina de trama perforada opcional para el soldado manual de elementos constructivos THT