WIL-LM-S-P - Sensor
1886922

Sensor para el registro de corrientes transitorias en la pala del rotor de un aerogenerador. Para corrientes de rayo en el rango de 1 kA ... 250 kA.

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Puesta en marcha rápida y sencilla
Mayor seguridad de la instalación mediante la monitorización proactiva de la pala del rotor
Reparaciones planificables gracias a las alarmas tempranas en caso de anomalías
Reducción de costes al disminuir los tiempos de parada más largos de la instalación
Puede utilizarse en combinación con otros sensores de la gama de productos Blade Intelligence