US-EMP (35X9) YE - Rótulo para encajar
0830843

Rótulo para encajar, Tarjeta, amarillo (RAL 1018), sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, clase de montaje: enclavar, Número de índices individuales: 45, altura del campo de texto: 9 mm, anchura del campo de texto: 35 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

Los marcadores en forma de esteras unitarias pueden rotularse de forma rápida, fácil y económica con THERMOMARK CARD
Los marcadores y etiquetas pretroquelados se separan y se montan fácilmente
Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
La línea de rotulación UniSheet US-EMSP ... ofrece marcadores para montar en los soportes de etiqueta existentes CARRIER EMP ...