US-EMP (27,9X17,4) SR
-
Rótulo para encajar
0803300
Detalles de producto
| Tipo de producto | Marcador de equipos |
| Rotulación | |
| Número de índices individuales | 21 |
| Número de etiquetas individuales por línea | 3 |
| Tecnología de marcado | Transferencia térmica |
| Anchura | 27,90 mm |
| Altura | 17,40 mm |
| Profundidad | 0,50 mm |
| Campo de texto | |
| Anchura del campo de texto | 27,9 mm |
| Altura del campo de texto | 17,4 mm |
| Color | plateado |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material Elemento de base | PVC |
| Sustancias contenidas | Sin silicona |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % |
| Resistencia a los rayos ultravioleta | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Duración del ensayo | 96 h |
| Procedimiento | Radiación artificial. |
| Resistencia a la limpieza de las etiquetas | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Prueba aprobada |
| n-hexano [N.º CAS 110-54-3] |
Prueba aprobada |
| Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1] |
Prueba aprobada |
| Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Procedimiento | Método B |
| Ciclos | 2 |
| Ensayo de niebla salina | |
| Especificación del ensayo | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Tipo de montaje | enclavar |
| Código de artículo | 0803300 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de producto | BG2419 |
| GTIN | 4055626020679 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 14,57 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 14,57 g |
| Número de tarifa arancelaria | 39204910 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
BLUEMARK ID - Impresora 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Impresora 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Rollo de tinta 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Rollo de tinta 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Cartucho de cinta entintada 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Cartucho de cinta entintada 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Cartucho de cinta entintada 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Cartucho de cinta entintada 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Cartucho de cinta entintada 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Cartucho de cinta entintada 0803376
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Cartucho de cinta entintada 0803379
-
BM ID-CARTR. BK - Cartucho de tinta 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Cartucho de tinta 1044346
-
BM ID-CARTR. YE - Cartucho de tinta 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Almacén 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Almacén 1044355
-
THERMOMARK CARD - Impresora de transferencia térmica 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Impresora de transferencia térmica 5148888
-
BLUEMARK CLED - Impresora 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Almacén 5146451
Sus ventajas
Todos los marcadores de aparatos US-EMP ... también suministr. con rotulac. según indic. cliente
La línea de rotulación UniSheet US-EMSP ... ofrece marcadores para montar en los soportes de etiqueta existentes CARRIER EMP ...
Los marcadores y etiquetas pretroquelados se separan y se montan fácilmente
Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg