US4-EMLP (27X17,5) - Marcador de plástico
1090187

Marcador de plástico, Tarjeta, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: pegado, altura del campo de texto: 17,5 mm, anchura del campo de texto: 27 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

Los marcadores de equipos US4-EMLP ... se pueden pegar en los soportes de rotulación de la serie SIRIUS ACT 3SU... de SIEMENS
Los marcadores en forma de esteras unitarias se pueden rotular con las impresoras de tarjetas con facilidad, rapidez y precisión
Los marcadores y etiquetas pretroquelados se separan y se montan fácilmente
Las esteras ofrecen espacio para información adicional sobre el proyecto o textos funcionales que pueden ayudar al montaje