US-EMLP (17X15) YE - Marcador de plástico
0828879

Marcador de plástico, Tarjeta, yellow (RAL 1018), sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 54, altura del campo de texto: 15 mm, anchura del campo de texto: 17 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

Los marcadores en forma de tarjetas unitarias pueden rotularse de forma rápida, fácil y económica con THERMOMARK CARD
La familia de rotulación UniSheet US-EMLP ... ofrece marcadores de aparatos autoadhesivos de gran adherencia
Los marcadores y etiquetas pretroquelados se separan y se montan fácilmente
Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
La clase de inflamabilidad del material PVC corresponde a V0 según UL 94