UCT4-EMP (27X17,5)
-
Marcador de plástico
1073987
Marcador de plástico, Estera, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, clase de montaje: enclavar, Número de índices individuales: 6, altura del campo de texto: 17,5 mm, anchura del campo de texto: 27 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Los marcadores de equipos UCT4-EM(L)P... se pueden pegar o encajar en los soportes para señalización de los pulsadores de la serie SIRIUS ACT 3SU... de SIEMENS
Los marcadores en forma de esteras unitarias se pueden rotular con las impresoras de tarjetas con facilidad, rapidez y precisión
Las esteras ofrecen espacio para información adicional sobre el proyecto y textos funcionales que pueden ayudar al montaje posterior
Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente