UC-EMLP (49X15)-EX
-
Marcador de plástico
0803227
Marcador de plástico, Estera, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 4, altura del campo de texto: 15 mm, anchura del campo de texto: 49 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Los marcadores en forma de esteras unitarias pueden rotularse rápida y fácilmente con el sistema de impresión BLUEMARK
Los marcadores de equipos autoadhesivos UC-EMLP ..-EX se han diseñado para el marcado de distintos equipamientos en la zona Ex
El formato se ocupa automáticamente de una impresión en la posición precisa
El amplio margen de temperatura de servicio permite usar los índices tanto en armario de control como en campo
Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
Los requisitos de la rotulación en cuanto a la legibilidad, adhesión y resistencia al lavado en zonas con peligro de explosión (ATEX), según IEC/EN 60079-0, también pueden garantizarse tras el almacenaje en atmósferas de gas típicas. Normalmente, estos requisitos proceden de la tecnología de procesos y fabricación para los que Phoenix Contact ha desarrollado especialmente estas etiquetas
Estas etiquetas cumplen la resistencia al lavado según DIN EN 61010-1 contra medios agresivos como la acetona, el etanol o la metiletilcetona
Mediante la superficie especial y los adhesivos especiales, el marcador cumple los elevados requisitos en la tecnología de procesos y fabricación