EMLP (17,5X12)R - Etiqueta
0819466

Etiqueta, Rollo, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 500, altura del campo de texto: 12 mm, anchura del campo de texto: 17,5 mm

Detalles de producto









Sus ventajas

Los marcadores autoadhesivos EMLP ... son ideales para identificar componentes eléctricos, equipos y pulsadores
Los marcadores tienen la misma calidad que los índices grabados, tienen una alta calidad óptica
Rotulación rápida y económica con las impresoras de rollo THERMOMARK ... de Phoenix Contact
En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EMLP ... de forma personalizada