OV-24DC/350DC/1 - Relé semiconductor
2982634

Relé de estado sólido, para la amplificación de señales y la separación galvánica de los circuitos de mando y de carga, enchufable en zócalos enchufables para soldar SIM-AMS, o con conexión para tarjeta para el montaje directo en la placa de circuito impreso, entrada: 4,25-32 V DC, salida: 1-350 V DC/1 A

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Dimensiones reducidas
Sin interferencia electromagnética
Alta tensión de prueba hasta 4 kV entre el circuito de mando y de carga
Sin desgaste incluso para frecuencias de conmutación altas
Carcasa aislada eléctricamente
Conmutación sin rebote, sin piezas móviles
Potencia de conmutación hasta 350 V DC/1 A, 60 V DC/4 A o 480 V AC/5 A