EMD-FL-RP-480 - Relé de control
2900177

Relé de supervisión para la supervisión de potencia efectiva en redes de 1 y 3 fases de 0...7,2 kW, carga baja, sobrecarga, Window, temperatura de bobinados del motor, memoria de errores, tensión de alimentación seleccionable mediante módulo de potencia, 2 contactos conmutados

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Supervisión de temperatura del bobinado del motor
Rango de supervisión hasta 7,2 kW
Margen tensión de alimentación variable
Reconocimiento de consumidores desconectados
Retardo arranque y reacción ajustables por separado