AI-TWIN 2X 4 -12 OG - Puntera
1213204

Puntera, Longitud de zona de contacto: 12 mm, longitud del manguito: 23 mm, color: naranja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Con estas punteras especiales pueden realizarse fácilmente puentes en cadena
Con las punteras TWIN pueden engastarse dos conductores en una puntera conforme a la práctica
Para las aplicaciones personalizadas se pueden elegir diversas ejecuciones de las punteras TWIN