BRIDGE-PT-3-2M/0,3M - Puente
1107650

Puente de inserción en bucle trifásico para 3 módulos de la familia CONTACTRON con conexión push-in y ancho de carcasa de 22,5 mm, longitud de cable entre los módulos: 0,3 m, cable de conexión: 2 m

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Ahorro de cable significativo