BRIDGE- 7
-
Puente
2900751
Puente sin fin trifásico para 7 módulos de la línea CONTACTRON con conexión por tornillo y un ancho de la caja de 22,5 mm, cable de conexión: 0,3 m de longitud, con punteras.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Adecuado solo para series CONTACTRON con conexión por tornillo ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS
Puenteado desde 2 hasta 10 dispos. con distancia máx. entre módulos de 22,5 mm
Ahorro de cable significativo
Hasta 575 V AC / 3 x 25 A