BRIDGE- 4- 2M/0,3M
-
Puente
2909899
Puente de inserción en bucle trifásico para 4 módulos de la familia CONTACTRON con conexión por tornillo y ancho de carcasa de 22,5 mm, longitud de cable entre los módulos: 0,3 m, cable de conexión: 2 m
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Puenteado desde 2 hasta 10 dispos. con distancia máx. entre módulos de 22,5 mm
Puenteado desde 2 hasta 10 dispos. con distancia máx. entre módulos de 22,5 mm
Hasta 575 V AC / 3 x 25 A