RC-Z2091 - Prensaestopas
1604242

Prensaestopas, material conexión por tornillo: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 6 mm ... 10 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: Pg9, serie: RC, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del tercer trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Detalles de producto








Productos compatibles