La placa de montaje Fieldline Modular FLM MP 5 permite el montaje sencillo de hasta 5 módulos Fieldline Modular sobre cualquier base deseada. Para fijar los módulos sobre la placa de montaje se utilizan tornillos estándar M4x40 (no incluidos en el suministro), que se atornillan en un canal de rosca integrado.
FLM MP 5
-
Placa de montaje
2736660
Placa de montaje Fieldline Modular para 5 módulos Fieldline Modular
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
En las placas de montaje se pueden montar hasta siete aparatos Fieldline Modular M 12