HS MP VESA75/100 DCS - Placa de conexión
1082303

Placa de conexión VESA 75/100 con juego de fijación M5 para soporte de pantalla DCS de 15", fundición de aluminio, 80 g

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Montaje seguro de monitores y unidades de operación pequeños y grandes gracias a la capacidad de carga superior
Se pueden inclinar y girar en tres ejes para lograr la alineación óptima con el campo visual
Interfaz VESA en estándar VESA-75 y VESA-100 para el montaje sencillo en perfil mural o de aluminio
El artículo pertenece a la línea de productos DCS

Preguntas frecuentes


¿Qué herramientas se necesitan para montar el soporte de pantalla?

Para montar el DCS solo se necesita un destornillador de estrella PH0. Este puede encontrarse en la sección "Accesorios" o con el código de artículo 1212558.