KMV CUS - Placa de acero inoxidable
0828493

Placa de acero inoxidable, Placa de acero inoxidable, disponible: por pieza, rotulado según las indicaciones del cliente, rango de diámetro de cable: 1 ... 63 mm, clase de montaje: Montaje con sujetacables, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 19 mm, anchura del campo de texto: 65 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Montaje sencillo con UNIFOX-CT M7,9
La fijación se efectúa con sujetacables de acero inoxidable
Marcadores de cables para rotular cables y conductores de mayor sección
Los marcadores individuales de acero inox. se deslizan en el soporte correspondiente