EH SNAPLOCK SET WALL MOUNT OG - Anclaje de base
2202007

Caja para carril DIN, Anclaje de base para montaje mural, anchura: 28,8 mm, altura: 18,7 mm, profundidad: 4,15 mm, color: naranja (similar RAL 2003)

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Montaje sin herramientas sencillo
Permite el montaje sencillo en pared de los módulos de carcasa
Clase de combustibilidad HB según UL 94