UM 45-PROFIL 13,3CM
-
Perfil
2200581
Cajas de perfil extruido, Perfil básico, anchura de perfil (interior): 41,85 mm, anchura de perfil (exterior): 44,8 mm, longitud: 133 mm, altura: 44,8 mm, profundidad: 18,95 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Fácil montaje
Forma y tamaño flexibles
Ventaja de precio por la reducción de piezas individuales de la carcasa