ST-7ES1N8ACK03SX - Pasamuros
1243330

tipo de conexión

Pasamuros, aplicación: Potencia, recto, SPEEDCON, M17, número de polos: 7+PE, tipo de conexión del contacto: Hembra, Junta plana, 4x Ø 3,2, apantallado: sí, medida de brida: 25,75 mm x 25,75 mm, índice de protección: IP67, rango de diámetro de cable: 5 mm ... 9 mm, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: ST, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto








Productos compatibles

Sus ventajas

Tamaño reducido: ideal para equipos compactos
Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Uso flexible: conexión fiable de distintos diámetros de cable
Específico de la instalación adecuado para montaje en pared delantera o trasera