ST-3EP1N8ACK04S - Pasamuro pared anterior
1618760

tipo de conexión

Pasamuro pared anterior, aplicación: Potencia, recto, SPEEDCON, M17, número de polos: 3+PE, tipo de conexión del contacto: Macho, Junta plana, apantallado: sí, medida de brida: 25,75 mm x 25,75 mm, rango de diámetro de cable: 9 mm ... 11 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: ST, Este producto está en proceso de descatalogación. Este producto ya no puede tenerse en cuenta para nuevos proyectos. Póngase en contacto con su comercial para conocer otras alternativas.

Detalles de producto









Productos compatibles

Sus ventajas

Tamaño reducido: ideal para equipos compactos
Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Uso flexible: conexión fiable de distintos diámetros de cable
Específico de la instalación adecuado para montaje en pared delantera o trasera