SACC-E-M12FSL-4FEPL-M25-CL - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1343764

Conect. enchuf. para apar. pared delant., 5-polos, sin apantallar, Hembra de conexión recto M12, codificación: L, Montaje frontal, M25 x 1,5, Conexión por resorte push lock, material de moleteado: Latón, niquelado, Tuerca plana adjunta

Detalles de producto








Productos compatibles

Sus ventajas

Conexión Push-Lock con ahorro de tiempo: conexión y desconexión sin herramientas de los conductores mediante apertura de la palanca de contacto
Conexión intuitiva: asignación sencilla de los diferentes hilos trenzados con rotulación numérica y de color de la palanca de contacto
Push-in Technology integrada: conductores rígidos y pretratados mediante inserción directa y sencilla
Conexión resistente a los choques y a las vibraciones: la tecnología de conexión por resorte garantiza un contacto fijo y seguro