SACC-E-M12FS-4CON-PG9/0,5 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1693788

Conect. enchuf. para apar. pared delant., Universal, 4-polos, Hembra de conexión, recto, M12-Estándar, A-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,5 m, 0,34 mm2, Hilo trenzado TPE, encapsulado

Detalles de producto









Productos compatibles

Sus ventajas

Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme
Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional