QPDW3PE1,5 9-14 M25 0,1 BKKTH - Pasamuros
1582476

Pasamuros QUICKON, 3+PE polos, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 630 V / 20 A, con tuerca QUICKON para diámetros de cable de 9 mm ... 14 mm con 4 conductores soldados de 1,5 mm2, 0,1 m de largo, con terminales de cable anular en el extremo

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Innovadora y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta el 80 % en la conexión in situ
Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
Conexión segura mediante codificación mecánica contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
Racional - al utilizar los pasamuros, ya no es necesario abrir los aparatos para conectar los cables