QPD W3PE2,5 M25 DT GY - Pasamuros
1423968

Pasamuros, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 3+PE, M25, Macho, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 400 V, 20 A, PA, gris, sin tuerca QUICKON, codificación: con codificación, 2,5 mm2

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Innovadora y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta el 80 % en la conexión in situ
Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
Conexión segura mediante codificación mecánica contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
Racional - al utilizar los pasamuros, ya no es necesario abrir los aparatos para conectar los cables